Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
HAVIT
Beschreibung
ZFG - SAE-Zwischenflanschplatte
Stückliste
ZFG-108-CR3
PL
Druckstufe
PSI
NDM
S.A.E. Baugröße
Zoll
MAT
Material
Stahl
CT
Beschichtet
Chrom3 beschichtet
MB
Maximaler Betriebsdruck
210 kg/cm^2
SPRE
Sonderwunsch
SPREINFO
Informationen zu Sonderwünschen
LODLEVEL
LOD Level
B
51 mm
C
77.8 mm
D
105 mm
E
42.9 mm
F
95.0 mm
G
50 mm
M
M 12 mm
MASS
Gewicht (ohne Zubehör und Schrauben)
3.00 kg
ZTN
Zolltarifnummer
73071990
LINK
Webseiten-Link
Website
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D

Embedded user actions