Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HAVIT
Description
WFG / WFG-X - Adaptateur de bride SAE-45° 24° DIN 3901
Nomenclature
WFG-3004-45-S38-CR3
TYP
Type Code
WFG-3004-45-S38-CR3
PL
Niveau de pression
PSI
NDM
S.A.E. Taille
Pouce
CR
Écrou et bague coupante
FL
Brides
MAT
Matériau
CT
Revêtu
Chrome3 revêtu
BOLT
Vis
BOLT1
Vis
MB
pression de service maximale
280 kg/cm^2
SPRE
Demande spéciale
SPREINFO
Demande spéciale d'information
LODLEVEL
Niveau LOD
DIN
Taille des raccords selon DIN 3901
A
M 52x2 mm
B1
27 mm
B2
27 mm
C
58.7 mm
D
79.0 mm
E
30.2 mm
F
73.0 mm
I
16.0 mm
L
mm
S1
51.80 mm
S2
40.40 mm
SW
41 mm
MASS
Poids (sans accessoires ni vis)
0.66 kg
ZTN
Numéro de tarif douanier
73071990
LINK
Lien vers le site
Site web
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions