Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
Empresa
HAVIT
Descripción
WFG - SAE-90° Adaptador de brida BSPP-60° - forjado
Lista de materiales
WFG-3006-G2-CR3
PL
Etapa de presión
PSI
NDM
Talla S.A.E.
Pulgada
FL
Bridas
MAT
Material
Acero
CT
Recubierto
Cromado3 recubierto
BOLT
tornillos
BOLT1
tornillos
MB
Presión máxima de funcionamiento
210 kg/cm^2
SPRE
Petición especial
SPREINFO
Información sobre solicitudes especiales
LODLEVEL
Nivel LOD
A
Pulgada
B1
46.0 mm
B2
45 mm
C
77.8 mm
D
102 mm
E
42.9 mm
F1
128.5 mm
F2
97 mm
S1
108 mm
S2
80 mm
L
mm
MASS
Peso (sin accesorios ni tornillos)
1.94 kg
ZTN
Número del arancel aduanero
73071990
LINK
Enlace web
Página web
Preview - Generation
Previsualización
Oferta
3D
Dimensión
2D

Embedded user actions