Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
Empresa
HAVIT
Descripción
GFS / GFX - Brida de acoplamiento soldada SAE - Schedule XX
Lista de materiales
GFS-404ST-XX-BL
PL
Etapa de presión
6000 PSI
NDM
Talla S.A.E.
Pulgada
MAT
Material
CT
Revestimiento
Sin recubrimiento
M
Rosca
M1
Rosca
MB
Presión máxima de funcionamiento
420 kg/cm^2
SPRE
Petición especial
SPREINFO
Información sobre solicitudes especiales
LODLEVEL
Nivel LOD
T
Tubería
42.2x9.7 mm
A
42.8 mm
B
22.8 mm
C
66.6 mm
D
93 mm
E
31.8 mm
F
78 mm
G
44 mm
H
25 mm
MASS
Peso (sin accesorios ni tornillos)
1.198 kg
ZTN
Número del arancel aduanero
73071990
LINK
Enlace web
Página web
Preview - Generation
Previsualización
Oferta
3D
Dimensión
2D

Embedded user actions