Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HAVIT
Description
DFC / DFC-X - SAE-Socket weld flange-coupling 500 PSI
Nomenclature
DFC-106-S-BL-M
PL
Niveau de pression
3000 PSI
NDM
S.A.E. Taille
Pouce
MAT
Matériau
CT
Revêtu
Blanc (non revêtu)
BOLT
Vis
Vis métriques
BOLT1
Vis
M 12x35
MB
pression de service maximale
40 kg/cm^2
SPRE
Demande spéciale
SPREINFO
Demande spéciale d'information
LODLEVEL
Niveau LOD
T
Contre-bride à souder SAE DN 40
48.3x3.25 mm
A
49.0 mm
B
42 mm
C
69.9 mm
D
93 mm
E
35.7 mm
F
78 mm
G
30 mm
I
4 mm
MASS
Poids (sans accessoires ni vis)
1.00 kg
ZTN
Numéro de tarif douanier
73071990
LINK
Lien vers le site
Site web
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions