Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
HAVIT
Beschreibung
AFS / AFX - SAE-Anschweißflansch – Schedule 40
Stückliste
AFS-106ST40-BL
PL
Druckstufe
3000 PSI
NDM
S.A.E. Baugröße
Zoll
MAT
Material
CT
Beschichtung
Blank (Unbeschichtet)
BOLT
Schrauben
BOLT1
Schrauben
-
MB
Maximaler Betriebsdruck
210 kg/cm^2
SPRE
Sonderwunsch
SPREINFO
Informationen zu Sonderwünschen
LODLEVEL
LOD Level
T
Rohr
48.3x3.7 mm
A
48.6 mm
B1
40.9 mm
B2
38.0 mm
C
69.9 mm
D
93 mm
E
35.7 mm
F
78 mm
G
44 mm
H
25 mm
L
13.5 mm
MASS
Gewicht (ohne Zubehör und Schrauben)
0.97 kg
ZTN
Zolltarifnummer
73071990
LINK
Webseiten-Link
Website
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D

Embedded user actions