Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
HAVIT
Beschreibung
AFS / AFX - SAE-90° Einschraubflansch BSPP - Gewinde
Stückliste
AFS-108/90-G-CR3
PL
Druckstufe
PSI
NDM
S.A.E. Baugröße
Zoll
MAT
Material
CT
Beschichtung
BOLT
Schrauben
BOLT1
Schrauben
-
MB
Maximaler Betriebsdruck
210 kg/cm^2
SPRE
Sonderwunsch
SPREINFO
Informationen zu Sonderwünschen
LODLEVEL
LOD Level
A
Zoll
B
51 mm
C
77.8 mm
D
110 mm
E
42.9 mm
F1
110 mm
F2
94 mm
H
25 mm
I
28 mm
L
13.5 mm
S1
42 mm
S2
65 mm
MASS
Gewicht (ohne Zubehör und Schrauben)
2.000 kg
ZTN
Zolltarifnummer
73071990
LINK
Webseiten-Link
Website
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D

Embedded user actions