Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
HAVIT
Beschreibung
AFG - SAE-Außengewindeflansch JIC 37°
Stückliste
AFG-106-JIC-1 7/8-BL
PL
Druckstufe
PSI
NDM
S.A.E. Baugröße
Zoll
MAT
Material
Stahl
CT
Beschichtet
Blank (Unbeschichtet)
BOLT
Schrauben
BOLT1
Schrauben
-
MB
Maximaler Betriebsdruck
210 kg/cm^2
SPRE
Sonderwunsch
SPREINFO
Informationen zu Sonderwünschen
LODLEVEL
LOD Level
A
Zoll
B
33.0 mm
C
69.9 mm
D
94 mm
E
35.7 mm
F
78 mm
G
70 mm
H
16 mm
L
13.5 mm
MASS
Gewicht (ohne Zubehör und Schrauben)
1.00 kg
ZTN
Zolltarifnummer
73071990
LINK
Webseiten-Link
Website
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D

Embedded user actions