Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HAVIT
Description
AFG - Bride SAE à filetage mâle 24° DIN 3901
Nomenclature
AFG-108-M/L-42 - H 74-CR3
PL
Niveau de pression
PSI
NDM
S.A.E. Taille
Pouce
CR
Écrou et bague coupante
MAT
Matériau
Acier
CT
Revêtu
Chrome3 revêtu
BOLT
Vis
BOLT1
Vis
-
MB
pression de service maximale
210 kg/cm^2
SPRE
Demande spéciale
SPREINFO
Demande spéciale d'information
LODLEVEL
Niveau LOD
DIN
Taille des raccords selon DIN 3901
A
M 52x2 mm
B
36 mm
C
77.8 mm
D
102 mm
E
42.9 mm
F
90 mm
G
74 mm
H
25 mm
I
11.0 mm
L
13.5 mm
MASS
Poids (sans accessoires ni vis)
1.810 kg
ZTN
Numéro de tarif douanier
73071990
LINK
Lien vers le site
Site web
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions